При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Статья №.:
- SK 3286590
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3336.460
- 3336.470
- 3336.480
- Размер
- Ширина: 1.220 мм
Высота: 430,5 мм
Глубина: 20 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4 kg
- Gross weight
- 4,78 kg
- Код ТНВЭД
- 84219990
- EAN
- 4028177976481
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK Metal filter, for chillers, WHD: 1220 x 430.5 x 20 mm
- Документация
- Info sheet