При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Статья №.:
- SK 3286630
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3335.830
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Размер
- Ширина: 560 мм
Высота: 960 мм
Глубина: 20 мм - Указание к арт. №
- Размеры изменились. Поэтому важно обращать внимание на дату выпуска чиллера TopTherm. Этот металлический фильтр действует с даты производства чиллера 23.05.2019.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,999 kg
- Gross weight
- 3,3 kg
- Код ТНВЭД
- 84219990
- EAN
- 4028177962958
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Документация
- Info sheet