Металлический фильтр для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Статья №.: SK 3286640

При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.

Статья №.:
SK 3286640
Описание продукта
При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
Материал
Алюминий
Подходит для арт. №
3335.860
3335.870
3335.890
Размер
Ширина: 1.015 мм
Высота: 697 мм
Глубина: 20 мм
Указание к арт. №
Размеры изменились. Поэтому важно обращать внимание на дату выпуска чиллера TopTherm. Этот металлический фильтр действует с даты производства чиллера 23.05.2019.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,499 kg
Gross weight
3,8 kg
Код ТНВЭД
84219990
EAN
4028177962941
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем