Металлический фильтр для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Статья №.: SK 3294200

При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.

Статья №.:
SK 3294200
Описание продукта
При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
Материал
Алюминий
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 328 мм
Глубина: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,35 kg
Gross weight
0,4 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177041011
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Сертификаты
EAC
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем