- Статья №.:
- SK 3238025
- Исполнение
- для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров
- Материал
- Pleated filter: Based on polyester, meltblown polycarbonate
Absorber mat: 100% polyester - Цвет
- белый
- Указание
- No suitable for use in EMC filter fans.
- Подходит для арт. №
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Размер
- Ширина: 114 мм
Высота: 114 мм
Глубина: 14 мм - Dimensions of absorber mat
- Ширина: 120 мм
Высота: 120 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,113 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK Pleated filter IP 55, for fan-and-filter units/outlet filters 3238.7xx/3238.3xx, WxHxD: 114x114x14 mm
Фильтр-гармошка
Статья №.: SK 3238025
The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.