- Статья №.:
- SK 3285940
- Исполнение
- для чиллеров
- Материал
- Полиэстер
- Указание
- Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
- Подходит для арт. №
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- 3334.400
- 3334.450
- Размер
- Ширина: 131 мм
Высота: 113 мм
Глубина: 13 мм - Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G3
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,087 kg
- Gross weight
- 0,097 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK фильтрующая прокладка, для чиллера Blue e+ (корпус инвертора), для SK 3320.200/3334.300/3334.400, ШВГ: 131 x 113 x 13
Фильтр-гармошка for fan-and-filter units, roof-mounted fans, cooling units and chillers
Статья №.: SK 3285940
The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.