Absorber mat for pleated filter

Статья №.: SK 3181135

To comply with the IP 55 protection category (except in the case of 3245.xxx), in conjunction with the pleated filter of the Blue e+ fan-and-filter unit.

Статья №.:
SK 3181135
Исполнение
for pleated filter
Материал
Absorber mat: 100% polyester
Цвет
белый
Указание
Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №
3239.3xx
3239.7xx
Dimensions of absorber mat
Ширина: 173 мм
Высота: 173 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55 in conjunction with pleated filter
Указание к арт. №
No suitable for use in EMC filter fans.
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,03 kg
Gross weight
0,034 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177042803
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Absorber mat IP 55, for fan-and-filter units 3239.7xx/3239.3xx, WxHxD: 173x173x2.9 mm