- Статья №.:
- SK 3183135
- Исполнение
- for pleated filter
- Материал
- Absorber mat: 100% polyester
- Цвет
- белый
- Указание
- Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
- Подходит для арт. №
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Dimensions of absorber mat
- Ширина: 289 мм
Высота: 289 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 in conjunction with pleated filter
- Степень защиты
- In conjunction with filter fans/outlet filters 3245.xxx, the protection category is IP 52
- Указание к арт. №
- No suitable for use in EMC filter fans.
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,075 kg
- Gross weight
- 0,087 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK Absorber mat IP 55, for fan-and-filter units 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, WxHxD: 289x289x2.9 mm