- Статья №.:
- SK 3238035
- Исполнение
- for pleated filter
- Материал
- Absorber mat: 100% polyester
- Цвет
- белый
- Указание
- Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
- Подходит для арт. №
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Dimensions of absorber mat
- Ширина: 120 мм
Высота: 120 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 in conjunction with pleated filter
- Указание к арт. №
- No suitable for use in EMC filter fans.
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,015 kg
- Gross weight
- 0,019 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177043046
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK Absorber mat IP 55, for fan-and-filter units 3238.7xx/3238.3xx, WxHxD: 120x120x2.9 mm