Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.
- Статья №.:
- SK 3213330
- Описание продукта
- Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.
- Преимущества
- Cold air is routed downwards
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e
- Подходит для арт. №
- 3332.xxx
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,334 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
- SK отвод воздуха, для SK 3332, монтажная глубина 115 мм
- Документация
- Info sheet