Отвод воздуха

Статья №.: SK 3213340

Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.

Статья №.:
SK 3213340
Описание продукта
Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.
Преимущества
Individual modification of air outlet direction
Простой монтаж без инструмента
Quickly retrofitted (no drilling required)
Minimum installation depth
Материал
ABS
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Настенный кондиционер, серия Blue e+
Указание к арт. №
Not suitable for wall-mounted cooling unit Blue e+ Outdoor
Подходит для арт. №
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.530 / 3485.530
Размер
Ширина: 280 мм
Высота: 280 мм
Глубина: 30 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,46 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Описание продукта
SK отвод воздуха, для 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем