Отвод воздуха

Статья №.: SK 3213350

Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.

Статья №.:
SK 3213350
Описание продукта
Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.
Преимущества
Individual modification of air outlet direction
Простой монтаж без инструмента
Quickly retrofitted (no drilling required)
Minimum installation depth
Материал
ABS
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Настенный кондиционер, серия Blue e+
Указание к арт. №
Not suitable for wall-mounted cooling unit Blue e+ Outdoor
Подходит для арт. №
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Размер
Ширина: 330 мм
Высота: 495 мм
Глубина: 30 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
0,87 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Описание продукта
SK отвод воздуха, для SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем