Отвод воздуха

Статья №.: SK 3213360

Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.

Статья №.:
SK 3213360
Описание продукта
Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.
Преимущества
Individual modification of air outlet direction
Простой монтаж без инструмента
Quickly retrofitted (no drilling required)
Minimum installation depth
Материал
ABS
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Настенный кондиционер, серия Blue e+
Указание к арт. №
Not suitable for wall-mounted cooling unit Blue e+ Outdoor
Подходит для арт. №
3184.xx0 / 3484.xx0
3186.93x / 3486.93x
3186.630 / 3486.630
3187.93x / 3487.93x
3187.630 / 3487.630
Размер
Ширина: 330 мм
Высота: 330 мм
Глубина: 30 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,64 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177976276
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Описание продукта
SK отвод воздуха, для SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем