Электрический испаритель конденсата

Статья №.: SK 3301500

Для монтажа снаружи распределительного шкафа. Применяется для всех холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников (настенных).

Статья №.:
SK 3301500
Описание продукта
Для монтажа снаружи распределительного шкафа. Применяется для всех холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников (настенных).
Преимущества
Возможность использования по всему миру благодаря различным напряжениям питания
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Электрический испаритель конденсата, готовый к подключению
Evaporation performance
230 В: 3,5 л/день
115 В: 3,0 л/день
Размер
Ширина: 280 мм
Высота: 129 мм
Глубина: 105 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...60 °C
Номинальное рабочее напряжение
115 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,32 kg
Gross weight
1,72 kg
Код ТНВЭД
84159000
EAN
4028177695511
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Описание продукта
SK электрический испаритель конденсата 115-230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 280 x 129 x 105 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация