Для монтажа снаружи распределительного шкафа. Применяется для всех холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников (настенных).
- Статья №.:
- SK 3301505
- Описание продукта
- Для монтажа снаружи распределительного шкафа. Применяется для всех холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников (настенных).
- Преимущества
- Возможность использования по всему миру благодаря различным напряжениям питания
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Электрический испаритель конденсата, готовый к подключению
- Evaporation performance
- 230 В: 3,5 л/день
- 115 В: 3,0 л/день
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 129 мм
Глубина: 105 мм - Диапазон рабочих температур
- 5 °C...60 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,74 kg
- Gross weight
- 2,2 kg
- Код ТНВЭД
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Описание продукта
- SK электрический испаритель конденсата 115-230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 400 x 129 x 105 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии