Шланг для конденсата

Статья №.: SK 3301606

Для отвода и перенаправления конденсата. Подсоединяется к холодильным агрегатам и воздухо-водяным теплообменникам.

Статья №.:
SK 3301606
Описание продукта
Для отвода и перенаправления конденсата. Подсоединяется к холодильным агрегатам и воздухо-водяным теплообменникам.
Материал
ПВХ, прозрачный
Диаметр
6 мм
Длина
5 м
Толщина материала
1 мм
Подходит для арт. №
3201....
Размер
Длина: 5 м
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,139 kg
Gross weight
0,147 kg
Код ТНВЭД
40094200
EAN
4028177617735
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Описание продукта
SK шланг для конденсата, Ø 6 x 1 мм, длина 5 м
Листы данных
Каталог технических систем