Перепускной клапан

Статья №.: SK 3301900

Предохранительный элемент для установки в водяной контур между чиллером и воздухо-водяным теплообменником. Он предотвращает повышение давления насоса агрегата на закрытый магнитный клапан воздухо-водяного теплообменника, направляя воду вне охлаждающего контура.

Статья №.:
SK 3301900
Описание продукта
Предохранительный элемент для установки в водяной контур между чиллером и воздухо-водяным теплообменником. Он предотвращает повышение давления насоса системы обратного охлаждения на закрытый магнитный клапан воздухо-водяного теплообменника, направляя воду вне охлаждающего контура.
Материал
Латунь
Исполнение клапана
Клапан байпаса ½"
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 бар
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,42 kg
Gross weight
0,422 kg
Код ТНВЭД
84818059
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK клапан байпаса 1/2", для использования в системах обратного охлаждения и воздухо-водяных теплообменниках, исполнение 1/2", 2-12 бар, предустановка 3 бар
Документация
Руководство