Эта охлаждающая жидкость, помимо защиты от замерзания, сдерживает рост бактерий и оптимально защищает от коррозии.
- Статья №.:
- SK 3301957
- Описание продукта
- Эта охлаждающая жидкость, помимо защиты от замерзания, сдерживает рост бактерий и оптимально защищает от коррозии.
- Объем
- 200 l
- Смесь антифриз-вода
- 1 : 2
- Форма поставки
- Бак
- Rifrost
- Outdoor
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 193,3 kg
- Gross weight
- 213 kg
- Код ТНВЭД
- 38200000
- EAN
- 4028177524316
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Описание продукта
- SK охлаждающая жидкость для чиллера, смесь гликоль/вода: 1:2, емкость: 200 л, Outdoor