Эта охлаждающая жидкость, помимо защиты от замерзания, сдерживает рост бактерий и оптимально защищает от коррозии.
- Статья №.:
- SK 3301965
- Описание продукта
- Эта охлаждающая жидкость, помимо защиты от замерзания, сдерживает рост бактерий и оптимально защищает от коррозии.
- Объем
- 25 l
- Смесь антифриз-вода
- 1 : 4
- Форма поставки
- Канистра
- Rifrost
- Стандарт
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...60 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 25,3 kg
- Gross weight
- 27 kg
- Код ТНВЭД
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Описание продукта
- SK охлаждающая жидкость для чиллера, смесь гликоль/вода: 1:4, емкость: 25 л, стандарт