Электрический испаритель конденсата для потолочного холодильного агрегата Blue e:

Статья №.: SK 3355720

Испаритель конденсата выпаривает выпадающую конденсационную влагу и направляет пар в окружающую среду через выход воздуха холоильного агрегата.

Статья №.:
SK 3355720
Описание продукта
Испаритель конденсата может монтироваться без инструментов на нижней стороне потолочного холодильного агрегата Blue e+ и снаружи не виден. Выпадающий конденсат испаряется и через выход воздуха холодильного агрегата отводится в окружающую среду.
Материал
Пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Электрический испаритель конденсата
Предохранительный винт для транспортировки
Ввод
Evaporation performance
100 мл/ч
Указание
Электропитание производится через холодильный агрегат
Подходит для арт. №
3185.730 / 3485.730
Размер
Ширина: 89 мм
Высота: 121 мм
Глубина: 158 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...60 °C
Номинальное рабочее напряжение
380 В (DC)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,5 kg
Код ТНВЭД
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Описание продукта
SK электрический испаритель конденсата для потолочного холодильного агрегата Blue e+, пластик, ШВГ: 89 x 121 x 158 мм
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем