Установка на двери или стенке шкафа.
- Статья №.:
- SK 3114200
- Описание продукта
- Установка на двери или стенке шкафа.
- Технические характеристики
- Трехсимвольный 7-сегментный индикатор
- Переключение °C/°F
- С датчиком NTC с длиной провода 1800 мм
- Два релейных выхода в виде перекидного и нормально разомкнутого контактов (макс. нагрузка контакта 230 В, 6 A)
- Гистерезис срабатывания выбирается произвольно
- Цвет
- RAL 7035
- Упаковка
- 1 шт.
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...50 °C
- Диапазон установок
- 5 °C...55 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 24 В - 60 В (DC)
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Вес нетто
- 0,258 kg
- Gross weight
- 0,259 kg
- Код ТНВЭД
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Описание продукта
- SK Цифровой индикатор и регулятор температуры, 100-230 В, 1~, 50/60 Гц, 24-60 В (DC), монтажная глубина: 100 мм
- Документация
- Руководство