Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа встроен в патч-панель 1 U

Статья №.: SK 5302041

Статья №.:
SK 5302041
Описание продукта
Вкл. фиксатор для кабеля подключения и крепление для ленты с маркировкой.
Технические характеристики
Трехсимвольный 7-сегментный индикатор
Переключение °C/°F
С датчиком NTC с длиной провода 1800 мм
Два релейных выхода в виде перекидного и нормально разомкнутого контактов (макс. нагрузка контакта 230 В, 6 A)
Гистерезис срабатывания выбирается произвольно
Цвет
RAL 9005
Упаковка
1 шт.
Диапазон установок
5 °C...55 °C
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
24 В - 60 В (DC)
Вес нетто
0,66 kg
Gross weight
0,86 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Описание продукта
IT 19" панель RAL 9005 с цифровым индикатором и регулятором температуры, 110 - 230 V AC, 24 V DC
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем