Интерфейсная карта для агрегатов с e-комфортным контроллером

Артикульный номер: SK 3124.200

Интерфейсная карта – это расширение для агрегатов с e-комфортным контроллером. С ее помощью можно контролировать, например, связь универсального ключа не менее чем с 10 холодильными агрегатами.

Артикульный номер:
SK 3124.200
Описание продукта
Интерфейсная карта – это расширение для агрегатов с e-комфортным контроллером. С ее помощью можно, например, контролировать до 10 холодильных агрегатов, соединенных по принципу Master-Slave. Контроль осуществляется через стандартизированные интерфейсы: RS 232 (DB9) или RS 485, выход ПЛК (DB9). Карта расширения встроена в пластиковый корпус 1 U. Питание может быть подключено через внешний штекер Kycon.
Комплект поставки
Интерфейсная карта, встроенная в пластиковый корпус
Последовательный кабель SUB-D 1,5 м.
Упаковка
1 шт.
Указание
Схему сети и мониторинга можно найти в Интернете, в разделе для соответствующего вида продукции.
Размер
Ширина: 136 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 129 мм
Вес нетто
0,53 kg
Gross weight
0,539 kg
Код ТНВЭД
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
Описание продукта
SK интерфейсная карта, для агрегатов с e-комфортным контроллером, 24 В (DC), ШВГ: 136 x 44 x 129 мм
Сертификаты
EAC
Документация
Руководство