ModBus adaptor для EC-фильтрующих вентиляторов

Статья №.: SK 3124320

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Статья №.:
SK 3124320
Цвет
RAL 9005
Указание
One Modbus adaptor is required for each connected EC filter fan
Cable length: 100 mm
Подходит для арт. №
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.90x
3245.8x0
Размер
Ширина: 30 мм
Высота: 34 мм
Глубина: 29 мм
Подходит для
Blue e+ filter fan
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,02 kg
Gross weight
0,024 kg
Код ТНВЭД
84149000
EAN
4028177986053
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK ModBus adaptor for Blue e+ EC fan-and-filter units
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем