- Статья №.:
- SK 3124010
- Упаковка
- 1 шт.
- Подходит для арт. №
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- Размер
- Ширина: 40 мм
Высота: 44 мм
Длина: 76 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...85 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 00
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,382 kg
- Код ТНВЭД
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Описание продукта
- SK line reactor, for Blue e+ Dynamic wall-mounted cooling unit, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Документация
- Info sheet