NTC-датчик для управления холодильными агрегатами Blue e+ по температуре в выбранной точке шкафа (управление с помощью внешнего датчика) и по температуре выдуваемого холодного воздуха внутри шкафа. Применение у чиллеров: дифференциальное управление используетя в случае, когда необходимо регулировать , температуру жидкости в зависимости от температуры окружающей среды (с положительной или отрицательной разностью). При этом датчик температуры необходимо расположить вблизи чиллера Blue e+.
- Статья №.:
- SK 3124400
- Описание продукта
- NTC-датчик для управления холодильными агрегатами Blue e+ по температуре в выбранной точке шкафа (управление с помощью внешнего датчика) и по температуре выдуваемого холодного воздуха внутри шкафа. У чиллера: дифференциальное управление используется в случае, когда необходимо регулировать температуру жидкости в зависимости от температуры окружающей среды (с положительной или отрицательной разностью). При этом датчик температуры необходимо расположить вблизи чиллера Blue e+.
- Комплект поставки
- Внешний сенсор с кабелем подключения (длина 2,5 м)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,093 kg
- Код ТНВЭД
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27200208
- Описание продукта
- SK Датчик температуры, для холодильных агрегатов Blue e plus