Быстросъемная рама для потолочных холодильных агрегатов

Статья №.: SK 3286800

Вместе с уплотнением нижняя часть быстросъемной рамы крепится к шкафу. Это позволяет вставлять или снимать с помощью быстродействующих затворов готовый вставной холодильный агрегат вместе с предварительно смонтированной на холодильном агрегате верхней частью сменной рамы.

Статья №.:
SK 3286800
Описание продукта
Быстросъемная рама – это больше, чем просто сменная рама. Вместе с уплотнением нижняя часть быстросъемной рамы крепится к шкафу. Это позволяет вставлять или снимать с помощью быстродействующих запоров готовый вставной холодильный агрегат вместе с предварительно смонтированной на холодильном агрегате верхней частью сменной рамы. В случае проведения сервисного обслуживания это означает небольшое время монтажа и, следовательно, минимизацию времени простоя. Кроме того, благодаря встроенному дренажному желобу, быстросъемная рама обеспечивает эффективную защиту от проникновения масла в распределительный шкаф, что особенно важно при маслянистом окружающем воздухе.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Быстросъемная рама
Уплотнение
Быстродействующие запоры
Подходит для арт. №
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,073 kg
Gross weight
7,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
28,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177325418
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
SK быстросъемная рама, для холодильного агрегата SK 3209/10, 3383/84/85, листовая сталь
Документация
Руководство