Карта транспондера Mifare classic

Статья №.: IT 7030628

Чип-карта для персонифицированной аутентификации в сочетании со считывателем карт CMC III.

Статья №.:
IT 7030628
Исполнение
Mifare classic
Описание продукта
Бесконтактная чип-карта для открытия дверей.
Области применения
Для использования со считывателем транспондера для CMC III и IoT-интерфейса или с радио-комфортной ручкой VX со встроенным считывателем карт
No. of participating PU compact (max.)
2
No. of participating PU (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Макс. 5 шт. при питании через PoE
Размер
Ширина: 85 мм
Высота: 54 мм
Глубина: 1 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,014 kg
Gross weight
0,014 kg
Код ТНВЭД
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
Карта транспондера Mifare classic 1k