Блок CMC III для управления и контроля доступа в шкафы.
- Статья №.:
- DK 7030202
- Описание продукта
- Блок CMC III для управления и контроля доступа в шкафы. К блоку доступа CMC III может подключаться одна ручка и один считыватель. С помощью web-сервера Процессорного блока/Процессорного блока Compact CMC III могут быть назначены цифровые коды или номера транспондеров для различных ручек, таким образом все ручки, которые подключены к Процессорному блоку/Процессорному блоку Compact CMC III, могут управляться всего одним считывателем. Благодаря встроенному инфракрасному датчику дополнительно контролируется состояние управлемой двери (открыта/закрыта).
- Принцип действия
- Для подключения ручки и считывающего устройства для контроля двери
- Встроенный ИК-датчик доступа
- Исполнение
- Протоколирование всей фактов доступа и открывания двери с информацией пользователя и меткой времени
- Возможно центральное считывающее устройство на систему CMC III
- Жесткое соответствие между ручками и считывателями
- Принцип двойного доступа
- Единое управление правами с помощью RiZone
- Управление индикатором в ручке
- Материал
- Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная - Поверхность
- Спереди: гладкая
Корпус: структурная - Цвет
- Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035 - Комплект поставки
- Блок доступа CMC III
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал - Подключения шинной системы
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Интерфейсы
- RJ12
- Плоский штекер
- No. of participants per IoT interface (max.)
- 5
- No. of participating PU compact (max.)
- 2
- No. of participating PU (max.)
- 16
- Размер
- Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,175 kg
- Gross weight
- 0,183 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- Блок доступа CMC III
- Документация
- Quick guide
- Руководство