Для контроля доступа через двери.
- Статья №.:
- DK 7030223
- Описание продукта
- Для контроля доступа через двери.
- Преимущества
- Индивидуальные цифровые коды до 8 цифр
- Возможность использования одного считывателя на несколько ручек, если они или IoT-интерфейсу соединены с одной системой CMC III или IoT-интерфейсом
- Высокая безопасность благодаря принципу двойного доступа
- Принцип действия
- Прямое подключение к блоку доступа CMC III или модулю контроля дверей CMC III
- Оптическая (индикаторы) и акустическая (звуковой сигнал) индикация статуса
- Управление правами через систему CMC III, IoT-интерфейс или RiZone
- Открывание двери двумя взаимосвязанными цифровыми кодами (принцип двойного доступа)
- Управление через CMC III: онлайн-комфортная ручка VX, система автоматического открывания дверей (вентиляционные клапана), релейные выходы для CMC III
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Цифровой кодовый замок
Кабель подключения 2,9 м
Адаптер для алюминиевой обзорной двери VX IT
Вкл. крепежный материал - Возможности монтажа
- На двери VX IT
- Рядом с дверьми помещения
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 190 мм
Глубина: 25 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,268 kg
- Gross weight
- 0,271 kg
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- Цифровой кодовый замок VX CMC III, RAL 9005
- Документация
- Quick guide
- Руководство