- Статья №.:
- DK 7320560
- Исполнение
- Датчик дыма
- Описание продукта
- Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Области применения
- Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
- Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
- Принцип действия
- Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III
- Датчик дыма CMC-TC монтируется в верхней части шкафа
- Датчик контролирует воздух шкафа на частицы дыма
- Материал
- Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
- Цвет
- Корпус: белый
- Комплект поставки
- Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Кабель подключения со штекером
Монтажный уголок
Вкл. крепежный материал
- Подключение к CAN-Bus
- Через шину/допольнительный блок CAN-Bus в СМС III
- Интерфейсы
- RJ12
- No. of participating PU compact (max.)
- 4
- No. of participating PU (max.)
- 32
- Указание
- Датчик подключается к CMC III через датчик CAN-Bus CMC III
- Метод измерения
- Силиконовй фотодиод/GaAs-ИК-светодиод
- Размер
- Высота: 50 мм
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,575 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177367425
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253