Блок питания CMC III для ПБ, ПБ Compact, световой рейки на светодиодах, модуля контроля дверей

Статья №.: DK 7030060

Блок питания CMC III для применения с различными напряжениями питания.

Статья №.:
DK 7030060
Описание продукта
Блок питания выполнен в дизайне CMC III и может быть смонтирован в монтажный блок. Помимо специального штекера для Процессорного блока/Процессорного блока Compact CMC III дополнительно имеется две клеммы с выходами 24 В.
Материал
Пластик
Поверхность
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035
Комплект поставки
Кабель подключения 24 В (DC)
Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Длина кабеля подключения
600 мм
Input connection
Штекер для маломощного оборудования C14
Выходной ток (макс.)
2,5 A
Размер
Ширина: 138 мм
Высота: 40 мм
Глубина: 132 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...40 °C
Выходное напряжение
Выходное напряжение: 24 В DC
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,65 kg
Gross weight
0,652 kg
Код ТНВЭД
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK CMC III блок питания, для электропитания компонентов CMC III, вход: C14 100-230 В, 50/60 Гц, выход: 24 В DC, 2 А, 1 x выход через разъем, 2 x выхода через клеммы,
Допуски
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Quick guide
Листы данных
Graphics
ПО
Программное обеспечение