Блок питания CMC III для ПБ, ПБ Compact, световой рейки на светодиодах, модуля контроля дверей

Статья №.: DK 7320435

Блок питания CMC III для применения с различными напряжениями питания.

Статья №.:
DK 7320435
Описание продукта
Блок питания выполнен в дизайне CMC III и может быть смонтирован в монтажный блок. Помимо специального штекера для Процессорного блока/Процессорного блока Compact CMC III дополнительно имеется две клеммы с выходами 24 В.
Выходной ток (макс.)
1,3 A
Suitable for CMC
Процессорный блок CMC III
Процессорный блок Compact CMC III
Размер
Ширина: 138 мм
Высота: 40 мм
Глубина: 144 мм
Выходное напряжение
Выходное напряжение: 24 В DC
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,52 kg
Gross weight
0,605 kg
Код ТНВЭД
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Декларации
Декларация о соответствии