- Статья №.:
- SK 3398655
- Преимущества
- Energy-efficient EC fans
- Fan modules may be replaced while the system is operational
- Диаметр
- 250 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В DC
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,9 kg
- Gross weight
- 2,3 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177985056
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Описание продукта
- Fan module for Liquid Cooling Unit LCU CW