С вырезом Ш x Г 258 x 258 мм
- Статья №.:
- SK 5050700
- Комплект поставки
- Крепежный материал
- Монтажный вырез
- Ширина:258 мм
Глубина:258 мм - Размер
- Ширина: 385 мм
Высота: 50 мм
Глубина: 305 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,14 kg
- Gross weight
- 2,34 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Описание продукта
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
- Документация
- Руководство