- Статья №.:
- SK 3399912
- Исполнение
- настенные
- Преимущества
- Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
- Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
- Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
- Монтаж без использования инструментов
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Complete unit ready to install, including pleated filter
- Размер
- Ширина: 204 мм
Высота: 204 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,684 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177001800
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716