Filter housing для фильтрующих вентиляторов

Статья №.: SK 3399913

Complete filter housing unit for tool-free installation in surfaces.

Статья №.:
SK 3399913
Исполнение
настенные
Преимущества
Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Монтаж без использования инструментов
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Complete unit ready to install, including pleated filter
Размер
Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,95 kg
Gross weight
1,024 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177001794
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716