Монтажная рама SK

Статья №.: SK 3396792

Статья №.:
SK 3396792
Комплект поставки
RAL 7035
Монтажный вырез
Ширина:417 cm
Высота:992 cm
Размер
Ширина: 467 мм
Высота: 1.042 мм
Глубина: 25 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5 kg
Gross weight
6 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177964907