Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Статья №.: SK 3243118

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3243118
Исполнение
настенные
Описание продукта
Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Диагональный, 1~ конденсаторный двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
При 50 Гц: 625 м³/ч
При 60 Гц: 716 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 540 м³/ч
При 60 Гц: 590 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
1 x 3243208: 405/460 м³/ч
2 x 3243208: 475/520 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 75 Вт
При 60 Гц: 90 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,78 A
При 60 Гц: 0,8 A
Размер
Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм
Монтажная глубина
118,5 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
Указание
Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
При 50 Гц: 61.000 h
При 60 Гц: 59.000 h
Диапазон рабочих температур
-30 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 59 dB(A)
При 60 Гц: 61 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177663862
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 540/590 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Допуски
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация