Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm ЭМС

Статья №.: SK 3239624

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3239624
Исполнение
настенные
ЭМС
Описание продукта
ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Product changes
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Осевой, двигатель постоянного тока
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
1 x 3239060: 74 m³/h
2 x 3239060: 84 m³/h
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter) DC
100 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
24 В (DC)
Номинальный ток макс.
при DC: 0,24 A
Номинальная мощность Pэл
при DC: 5,7 Вт
Размер
Ширина: 204 мм
Высота: 204 мм
Монтажные размеры
Глубина конструкции: 24 мм
Монтажная глубина: 90 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 177 мм
Высота выреза: 177 мм
Указание
Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым фильтром
IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Type 4X с флисовым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Срок службы
95 500 h
Диапазон рабочих температур
-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
при DC: 46 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,1 kg
Gross weight
1,24 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177985551
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), WHD: 204 x 204 x 24 mm, EMC
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Shielding/attenuation diagram
Техническая информация