Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
- Статья №.:
- SK 3244600
- Исполнение
- настенные
ЭМС - Описание продукта
- ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Диагональный, 1~ конденсаторный двигатель
- Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 700 м³/ч
При 60 Гц: 770 м³/ч - Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3243060: 485/520 м³/ч
- 2 x 3243060: 570/630 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,43 A
При 60 Гц: 0,6 A - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 95 Вт
При 60 Гц: 135 Вт - Размер
- Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм - Монтажные размеры
- Глубина конструкции: 25 мм
Монтажная глубина: 130,5 мм - Монтажный вырез
- Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм - Указание
- Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым фильтром
- IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым фильтром
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
- При 50 Гц: 66.000 h
При 60 Гц: 64.000 h - Диапазон рабочих температур
- -30 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 65 dB(A)
При 60 Гц: 66 dB(A) - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,72 kg
- Gross weight
- 4,94 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177652484
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 700/770 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 323 x 323 x 25 мм, ЭМС