Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
- Статья №.:
- SK 3245600
- Исполнение
- настенные
ЭМС - Описание продукта
- ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Диагональный, EC-двигатель
- Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 890 м³/ч
При 60 Гц: 890 м³/ч - Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3243060: 630/630 м³/ч
- 2 x 3243060: 770/770 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 1,33 A
При 60 Гц: 1,33 A - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 165 Вт
При 60 Гц: 165 Вт - Размер
- Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм - Монтажные размеры
- Глубина конструкции: 25 мм
Монтажная глубина: 130,5 мм - Монтажный вырез
- Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм - Указание
- Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP51 with chopped-fibre filter
- IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Срок службы
- 59 000 h
- Диапазон рабочих температур
- -25 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 72 dB(A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,622 kg
- Gross weight
- 3,822 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 890/890 м³/ч, 200-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 323 x 323 x 25 мм, ЭМС