Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
- Статья №.:
- SK 3342500
- Описание продукта
- Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовое к подключению устройство
Вкл. блок клемм и крепежный материал - Мощность (свободного воздушного потока)
- 480 м³/ч
- Указание к арт. №
- Встраиваемые вентиляторы для метрических направляющих шин по запросу.
- Исполнение с контролем
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 24 В (DC)
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,85 A
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 200 мм - Расстояние между осями вентиляторов
- 105 мм
- Кол-во вентиляторов
- 3
- Уровень шума
- при DC: 51 dB(A)
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...55 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,8 kg
- Gross weight
- 1,998 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177041530
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK встраиваемый вентилятор, для 482,6 мм (19"), 480 м³/ч, 115-230 В, 1~, 50/60 Гц, 24 В (DC), ШВГ: 482,6 x 44 x 200 мм
- Документация
- Руководство