Установка на любой поверхности крыши с достаточной площадью, расход воздуха 360 м3/ч.
- Статья №.:
- SK 3148007
- Исполнение
- Без двигателя
- Product modification
- Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.700.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Уплотнение и крепежный материал
Шаблон вырезов - Размер
- Ширина: 420 мм
Высота: 65 мм
Глубина: 340 мм - Монтажный вырез
- Ширина выреза: 345 мм
Глубина выреза: 265 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 43
- Указание
- Дополнительная установка держателя фильтра с фильтрующей прокладкой повышает степень защиты вентиляционной насадки 3148.007 до IP 44
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...60 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,644 kg
- Gross weight
- 2,844 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK вентиляционная насадка без двигателя вентилятора, ШВГ: 420x65x340 мм
- Документация
- Руководство