Установка на любой поверхности крыши с достаточной площадью, расход воздуха 360 м3/ч.
- Статья №.:
- SK 3149007
- Исполнение
- Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором
- Product modification
- Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.700.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Уплотнение и крепежный материал
Шаблон вырезов
Кабель подключения (3 м) - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 42 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,2 A
- Размер
- Ширина: 420 мм
Высота: 95 мм
Глубина: 340 мм - Монтажный вырез
- Ширина выреза: 345 мм
Глубина выреза: 265 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 43
- Указание
- Дополнительная установка держателя фильтра с фильтрующей прокладкой повышает степень защиты вентиляционной насадки 3148.007 до IP 44
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...60 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 53 dB(A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,824 kg
- Gross weight
- 6,131 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK потолочный вентилятор, 360 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 420x95x340 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство