- Статья №.:
- SK 3149810
- Описание продукта
- Активные потолочные вентиляторы точно подходят к вырезам потолочных холодильных агрегатов TopTherm малого и среднего класса мощности.
- Product modification
- Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.701.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором
Уплотнение и крепежный материал
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 170 Вт
При 60 Гц: 225 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 1,5 A
При 60 Гц: 2,2 A
- Размер
- Ширина: 550 мм
Высота: 125 мм
Глубина: 370 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 475 мм
Глубина выреза: 260 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 43
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...55 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 69 dB(A)
При 60 Гц: 70 dB(A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,107 kg
- Gross weight
- 10,639 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177387140
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK потолочный вентилятор TopTherm, 800 м³/ч, 115 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 550x125x370 мм