- Статья №.:
- SK 3350115
- Описание продукта
- Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
- Преимущества
- Простое обслуживание и замена вентиляторов благодаря направляющей раме.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовое к подключению устройство
Вкл. блок клемм и крепежный материал
- Мощность (свободного воздушного потока)
- 320 м³/ч
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,46 A
При 60 Гц: 0,46 A
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 200 мм
- Расстояние между осями вентиляторов
- 85 мм
- Кол-во вентиляторов
- 2
- Уровень шума
- При 50 Гц: 52 dB(A)
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...55 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,04 kg
- Gross weight
- 2,24 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177041561
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK встраиваемый вентилятор Vario, для 482,6 мм (19"), 115 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 482,6 x 44 x 200 мм