Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
- Статья №.:
- SK 3240810
- Исполнение
- настенные
ЭМС - Описание продукта
- ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
- Преимущества
- Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
- Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
- Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
- Монтаж без использования инструментов
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Complete unit ready to install, including EMC filter mat
- Вентилятор
- Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 175 м³/ч
При 60 Гц: 157 м³/ч - Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
- При 50 Гц: 130 м³/ч
При 60 Гц: 112 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 35,5 Вт
При 60 Гц: 38,2 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,41 A
При 60 Гц: 0,42 A - Размер
- Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Глубина: 129 мм - Монтажная глубина
- 108 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым фильтром
- IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Указание
- Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
- Диапазон рабочих температур
- -30 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 48 dB(A)
При 60 Гц: 45 dB(A) - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,82 kg
- Gross weight
- 1,82 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177998087
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK Blue e+ fan-and-filter unit, EMC, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035