Blue e+ outlet filter

Статья №.: SK 3237308

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Статья №.:
SK 3237308
Исполнение
настенные
Преимущества
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Выходной фильтр
Флисовый фильтр
Монтажный вырез
Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
Подходит для арт. №
SK 3237.7xx
Размер
Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
Глубина: 33,2 мм
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым фильтром
IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,145 kg
Gross weight
0,148 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter unit 3237.7xx, WH 116.5 x 116.5 mm, RAL 9005
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Каталог технических систем