Blue e+ outlet filter

Статья №.: SK 3239308

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Статья №.:
SK 3239308
Исполнение
настенные
Преимущества
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Выходной фильтр
Фильтр-гармошка
Монтажный вырез
Ширина выреза: 177 мм
Высота выреза: 177 мм
Подходит для арт. №
SK 3239.7xx
Размер
Ширина: 204 мм
Высота: 204 мм
Глубина: 45,8 мм
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,37 kg
Gross weight
0,47 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177998384
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter unit 3239.7xx, WH 204 x 204 mm, RAL 9005
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Каталог технических систем